ファクトリーサプライ用品技術窓口

配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパ

通常単価(税別)
96,541
税込単価
106,195
通常出荷日:5日目

【特長】・電動ドリルの使用で能率アップします・削り残しがありません・切屑が飛散しないケース付です【用途...

詳細を確認
  • 対象管サイズ
    150~200
  • JANコード
    4989065113442
  • トラスココード
    627-1111
  • 対象材
    ガス用、水道配水用、下水管用ポリエチレン管
  • スクレープ代(mm)
    約0.2~0.3
  • 最大スクレープ長(mm)
    165
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SSPES200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSPES200の仕様・寸法情報

対象管サイズ
150~200
JANコード
4989065113442
トラスココード
627-1111
対象材
ガス用、水道配水用、下水管用ポリエチレン管
スクレープ代(mm)
約0.2~0.3
最大スクレープ長(mm)
165
質量(g)
2000.0
材質1
本体:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSPES200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,541
( 106,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドリルの使用で能率アップします
・削り残しがありません
・切屑が飛散しないケース付です
【用途】
・ポリエチレン配管のスクレープ作業に
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパの型番SSPES200のページです。 型番SSPES200に関する仕様情報を記載しております。
配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパのレビュー
この商品のレビューはありません

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト