ツール用品技術窓口

油水吸着マット

通常単価(税別)
5,745円
税込単価
6,320円
通常出荷日:3日目

【特長】・汚れが目立ちにくいグレータイプ。・工場内のマットとして。・機械周辺の水や油の吸い取りに。・ド...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

85116
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

85116の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
サイズ(mm)
500×500×4
内容量
25

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
85116

内容量

最小発注数量
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,745円
( 6,320円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが目立ちにくいグレータイプ。
・工場内のマットとして。
・機械周辺の水や油の吸い取りに。
・ドラム缶下に敷くマットとして。
・工場などでの流出事故防止に 。
・吸液量:0.9L。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油水吸着マットの型番85116のページです。 型番85116に関する仕様情報を記載しております。
油水吸着マットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水の吸い取り
5
満足度:5.0
工場内、機械周辺の安全対策として敷いています。 現場で好評なため何度か購入させていただきました。 また購入させていただき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油水吸着マット
メンテナンスシート
ロールタイプ 油水吸着シート
オイル吸着マット
油吸着マット ルックマットR
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
メーカーシグネットシグネットクリーンテックス・ジャパン関西工具製作所旭化成JOHNAN
通常価格5,745円1,328円 -48,243円 -15,572円13,752円 -6,000円 -
通常出荷日3日目3日目7日目4日目1日目1日目
商品タイプシートシートロールシートロールシート
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用オイル用
サイズ(mm)500×500×4800×1000×3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました