ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアライト搭載ヘルメット(透明バイザータイプ)

通常単価(税別)
5,130
税込単価
5,643
通常出荷日:11日目

【特長】・エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上・遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制・「メー...

詳細を確認
  • バイザー色
    グレー
  • JANコード
    4546721013708
  • トラスココード
    689-8886
  • 質量(g)
    430
  • 材質1
    帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
  • 帽体色
    ホワイト
  • 頭囲(cm)
    53~62
  • 衝撃吸収ライナー
    エアライト
  • 墜落時保護用
    合格
  • 溝有無
    あり
  • 通気孔
    なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

161-JZV-V2-SPW6
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

161-JZV-V2-SPW6の仕様・寸法情報

バイザー色
グレー
JANコード
4546721013708
トラスココード
689-8886
質量(g)
430
材質1
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
帽体色
ホワイト
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト
墜落時保護用
合格
溝有無
あり
通気孔
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
161-JZV-V2-SPW6
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,130
( 5,643 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上
・遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制
・「メーカーサイトへ」はヘルメットのロゴや社名などの加工イメージ図をWeb上で簡単に作成できる、「タニザワ ヘルメットデザインシミュレーター」にリンクします
・PC・スマートフォンで操作でき、完成したデザインはPDFデータとしての保存も可能です(詳細URL:https://www.tanizawa.co.jp/products/helmet_simulator/?id=st1830-jz2-epa)
・内装、あご紐付き
【用途】
・飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
【材質】
・帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアライト搭載ヘルメット(透明バイザータイプ)の型番161-JZV-V2-SPW6のページです。 型番161-JZV-V2-SPW6に関する仕様情報を記載しております。
エアライト搭載ヘルメット(透明バイザータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト