ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハードグラスHG-7

通常単価(税別)
2,816円
税込単価
3,098円
通常出荷日:4日目

【特長】・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。・紫外線を99.9%カットします。・視野...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
    ○
  • 角度調整
    -
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • 質量(g)
    27.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • テンプル色
    ブラック
  • コーティング
    表面傷・帯電防止加工
  • 長さ(mm)
    62
  • 適合規格
    USA安全基準ANSI適合品

型番:

HG-7S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HG-7Sの仕様・寸法情報

UVカット
有
ツル調整
-
ノーズパッド
○
レンズ色
スモーク
角度調整
-
防傷加工
○
防曇加工
○
JANコード
4975364163196
質量(g)
27.000
トラスココード
796-4978
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
フレーム色
スモーク
テンプル色
ブラック
コーティング
表面傷・帯電防止加工
長さ(mm)
62
適合規格
USA安全基準ANSI適合品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-7S

レンズ色

JANコード

トラスココード

フレーム色

最小発注数量
スモーク
4975364163196
796-4978
スモーク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,816円
( 3,098円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
・紫外線を99.9%カットします。
・視野が広いワンプレートレンズです。
・フレームレスで視野が広いです。
【用途】
・安全保護メガネ
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードグラスHG-7 の型番HG-7Sのページです。 型番HG-7Sに関する仕様情報を記載しております。
ハードグラスHG-7 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードグラスHG-7
二眼型保護メガネハードグラスHG-2
二眼型保護メガネハードグラスHG-1
二眼型保護メガネハードグラスHG-5
二眼型保護メガネハードグラスHG-3
二眼型保護メガネハードグラスHG-6
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格2,816円2,962円2,880円2,880円 -2,852円 -2,962円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜4日目
UVカット有有有有有有
ツル調整--○---
ノーズパッド○-----
角度調整----○-
防傷加工○○○○○○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました