ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ

通常単価(税別)
869円~7,227円
税込単価
956円~7,950円
通常出荷日:4日目

【特長】・再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです・基材製造...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
4550309389222
691-0590
2100.000
1000
36
1個
4550309389215
691-0593
210.000
100
36
1個
4550309389246
691-0594
2788.000
1000
48
1個
4550309389239
691-0592
278.000
100
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,613円
( 6,174円 )
4日目
869円
( 956円 )
4日目
7,227円
( 7,950円 )
4日目
981円
( 1,079円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです
・基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。
・テープ紙管原紙には100%再生紙を使用しています。
・無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、アクリル型粘着剤よりも臭いが少ないです。
・巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。
・機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。
【用途】
・ダンボールの封かんに。
【材質】
・基材:OPP
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ
OPP包装用粘着テープ 3048
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
スコッチR 軽包装用OPPテープ
OPP包装用粘着テープ 371
3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格869円-699円762円 -149円 -1,238円 -1,201円
通常出荷日4日目4日目19日目1日目〜4日目〜5日目
材質1基材:OPP基材:ポリプロピレン基材:OPP---
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系接着剤---
厚さ(mm)0.0620.048----
色透明透明----
テープカット条件カッターが必要-切断にはカッターが必要---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト