ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒュームコレクター ISK-M1300FC

通常単価(税別)
370,253
税込単価
407,278
通常出荷日:5日目

【特長】・超小型・超軽量です。・2.5mのロングダクトも本体脇に固定でき、邪魔になりません。・マグネッ...

詳細を確認
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.23
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    578
  • 本体寸法(mm)高さ
    387
  • 本体寸法(mm)幅
    247
  • 静圧(kPa)(50/60Hz)
    1.3
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    5.8
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    5.8
  • JANコード
    4992873348777
  • 質量(g)
    23000.0
  • トラスココード
    697-0987

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-M1300FC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-M1300FCの仕様・寸法情報

出力(kW)(50/60Hz)
0.23
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
578
本体寸法(mm)高さ
387
本体寸法(mm)幅
247
静圧(kPa)(50/60Hz)
1.3
風量([[M3]]/min)50Hz
5.8
風量([[M3]]/min)60Hz
5.8
JANコード
4992873348777
質量(g)
23000.0
トラスココード
697-0987
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-M1300FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370,253
( 407,278 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型・超軽量です。
・2.5mのロングダクトも本体脇に固定でき、邪魔になりません。
・マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。
【用途】
・特定化学物質となった「溶接ヒューム」の対策に。
・作業者周辺の溶接ヒューム削減に。
・※事前に作業環境測定は実施していただくようにお願い致します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒュームコレクター ISK-M1300FCの型番ISK-M1300FCのページです。 型番ISK-M1300FCに関する仕様情報を記載しております。
ヒュームコレクター ISK-M1300FCのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト