ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型温度計 スティックタイプ

通常単価(税別)
2,689
税込単価
2,958
通常出荷日:1日目

【特長】・測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております・IP66保護等級に対応の防塵防水...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414350735
  • トラスココード
    551-7872
  • 質量(g)
    20.000
  • プローブ長(mm)
    Φ2.5×123(金属センサー部として)
  • 奥行(mm)
    17
  • 高さ(mm)
    41
  • 幅(mm)
    175

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TST-9215B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TST-9215Bの仕様・寸法情報

JANコード
4550414350735
トラスココード
551-7872
質量(g)
20.000
プローブ長(mm)
Φ2.5×123(金属センサー部として)
奥行(mm)
17
高さ(mm)
41
幅(mm)
175
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TST-9215B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,689
( 2,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております
・IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です
【用途】
・食品・調理、園芸などの温度測定に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型温度計 スティックタイプの型番TST-9215Bのページです。 型番TST-9215Bに関する仕様情報を記載しております。
防水型温度計 スティックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト