ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vブロック A型 機械仕上【2個入り】

通常単価(税別)
16,521円~78,908円
税込単価
18,173円~86,799円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します【用途】・ケ...

詳細を確認
  • 底面とV溝の平行度(μm)
    50
  • 材質1
    本体:鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
712-9595
24
35
75
4975846402287
350.000
1パック

2個入り

712-9583
33
52
100
4975846402294
1100.000
1パック

2個入り

712-9567
44
69
125
4975846402300
2400.000
1パック

2個入り

712-9569
50
80
150
4975846402317
4000.000
1パック

2個入り

712-9576
70
110
200
4975846402324
9700.000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,521円
( 18,173円 )
4日目
16,521円
( 18,173円 )
4日目
21,751円
( 23,926円 )
4日目
30,050円
( 33,055円 )
4日目
78,908円
( 86,799円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します
【用途】
・ケガキ用ブロックに
【材質】
・本体:鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vブロック A型 機械仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック A型 機械仕上
Vブロック B型 機械仕上
Vブロック(A型・A級仕上)
V溝付桝型ブロック 機械仕上
レール型定盤 機械仕上
A型ヤゲン台(Vブロック)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコナベヤナベヤ大西測定
通常価格16,521円-16,521円 -22,631円 -20,861円 -109,216円 -8,130円 -
通常出荷日1日目〜4日目2日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
底面とV溝の平行度(μm)5050----
材質1本体:鋳鉄本体:鋳鉄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト