17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル気圧計SK-500B用プリンタ(7630-60) 黒

通常単価(税別)
98,760
税込単価
108,636
通常出荷日:7日目

【特長】・デジタル気圧計SK-500B専用プリンタです・本体からのシリアル出力データをその場でプリント...

詳細を確認
  • トラスココード
    377-8976
  • JANコード
    4974425801756
  • 質量(g)
    1402.000
  • 電源
    専用ACアダプタ(入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC9.0V/4.0A)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7630-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7630-60の仕様・寸法情報

トラスココード
377-8976
JANコード
4974425801756
質量(g)
1402.000
電源
専用ACアダプタ(入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC9.0V/4.0A)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
7630-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,760
( 108,636 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル気圧計SK-500B専用プリンタです
・本体からのシリアル出力データをその場でプリントアウトできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル気圧計SK-500B用プリンタ(7630-60) 黒の型番7630-60のページです。 型番7630-60に関する仕様情報を記載しております。
デジタル気圧計SK-500B用プリンタ(7630-60) 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル気圧計SK-500B用プリンタ(7630-60) 黒
防水型デジタル温度計 無線通信タイプ
デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)
防水型放射温度計
最高最低温度計
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格98,76027,82933,68514,9563,66710,907
通常出荷日7日目4日目5日目4日目1日目7日目
トラスココード377-8976257-4104183-0728149-6949511-6981166-2756
JANコード497442580175649744258016024974425813490497442582690249744258016334974425582709
質量(g)1402.000282.000273.00019671.0002000
電源専用ACアダプタ(入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC9.0V/4.0A)単4電池×2本(付属)単4形アルカリ乾電池(LR03) 4本単4アルカリ乾電池×2本(付属)単4形電池×1本(付属)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました