17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HP)ハイグロステーションMRSK-5RAD-MR 検定付

通常単価(税別)
528,130
税込単価
580,943
通常出荷日:9日目

【特長】・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等コピーの発行が可能です(要見積...

詳細を確認
  • トラスココード
    390-2627
  • 質量(g)
    2500.0
  • 電源(V)
    100~240

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7435-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7435-60の仕様・寸法情報

トラスココード
390-2627
質量(g)
2500.0
電源(V)
100~240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7435-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528,130
( 580,943 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等コピーの発行が可能です(要見積)。
・電子式湿度センサに比べ経年変化の少ない白金測温抵抗体を使用することで長期安定性を確保します。
・記録データはSDメモリーカードに保存、後のデータ管理が容易です。
・測定値はデジタル表示、トレンド表示など多彩な表示が可能です。
・スタンドは標準付属です。
・注意:SDメモリーカードは付属していません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HP)ハイグロステーションMRSK-5RAD-MR 検定付の型番7435-60のページです。 型番7435-60に関する仕様情報を記載しております。
HP)ハイグロステーションMRSK-5RAD-MR 検定付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HP)ハイグロステーションMRSK-5RAD-MR 検定付
赤外線サーモカメラ
ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用
佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50)
金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00)
被覆熱電対 φ0.32 クラス2 10mDK-K先端溶接コネクタ付
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格528,13051,89121,574417,8792,61610,193
通常出荷日9日目4日目9日目7日目2日目9日目
トラスココード390-2627530-9659390-2628805-1200166-2744390-2666
質量(g)2500.0174.000502500.04050
電源(V)100~240単4形電池×4本(付属)100~120---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました