ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)

通常単価(税別)
568円~1,035円
税込単価
625円~1,139円
通常出荷日:11日目

【特長】・巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。【用途】・封緘作業に。・荷造り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4987167102272
693-0871
180.000
25
1個
4987167102289
693-0863
280.000
38
1個
4987167102265
693-0866
370.000
50
1個
4987167102302
693-0869
550.000
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568円
( 625円 )
11日目
690円
( 759円 )
11日目
773円
( 850円 )
11日目
1,035円
( 1,139円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。
【用途】
・封緘作業に。
・荷造り包装に。
・ゴミ袋の封止めに。
【材質】
・基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)
布粘着テープ No.102N
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
再生PET布粘着テープ
布粘着テープ(軽量物梱包用)
布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバントラスコ中山トラスコ中山
通常価格568円-859円300円 -963円458円709円
通常出荷日11日目2日目〜1日目1日目1日目4日目
材質1基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET-基材:ポリラミ(スフ+PET)---
材質2粘着剤:ゴム系-粘着剤:ゴム系---
引張強度(N/10mm)49.8-56.5---
厚さ(mm)0.23-----
長さ(m)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト