ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクマット(エコノミー SEタイプ)

通常単価(税別)
2,488円~2,994円
税込単価
2,737円~3,293円
通常出荷日:1日目

【特長】・コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたマットが薄めのエコノミータイプのデスクマッ...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 材質1
    軟質塩化ビニール製
  • 色
    透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

型番

適合デスク

最小発注数量
720
1050
4903331272848
750.000
382-5921
No.5-SE
5号
1個
625
1050
4903331272855
650.000
382-5919
No.6-SE
6号
1個
625
910
4903331272862
560.000
382-5928
No.7-SE
7号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,994円
( 3,293円 )
1日目
2,741円
( 3,015円 )
1日目
2,488円
( 2,737円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたマットが薄めのエコノミータイプのデスクマットです。
【材質】
・軟質塩化ビニール製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクマット(エコノミー SEタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマット(エコノミー SEタイプ)
デスクマット(グリーンマット付・エコノミーPEタイプ)
デスクマット(グリーンマット付き)エコノミーPEタイプ
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
デスクマット 軟質(塩化ビニル) エコノミータイプ 下敷き付 987×687 マ-1207NG
デスクマット 軟質(塩化ビニル) エコノミータイプ 下敷付 1187×687 マ-1227NG
メーカーライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器コクヨコクヨ
通常価格2,488円-3,052円 -1,969円 -1,343円 -8,199円9,322円
通常出荷日1日目1日目19日目9日目〜2日目6日目
厚さ(mm)0.80.8----
材質1軟質塩化ビニール製上敷き:軟質塩化ビニール製、グリーンマット:発泡ポリエチレン製上敷き:軟質塩化ビニール製、グリーンマット:発泡ポリエチレン製軟質塩化ビニール製--
色透明上敷/透明 下敷/グリーン上敷/透明、下敷/グリーン透明--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト