ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
日本緑十字社 カラー布テープ 幅 50mm 長さ 25m |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,254円 ( 3,579円 ) | 1日目 |
3,221円 ( 3,543円 ) | 1日目 |
2,752円 ( 3,027円 ) | 1日目 |
【特長】
・コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたマットが薄めのエコノミータイプのデスクマットです。
【材質】
・上敷き:軟質塩化ビニール製、グリーンマット:発泡ポリエチレン製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,786円

トラスコ中山
デスクマット(新JIS用・両面非転写シングルタイプ)
0通常価格(税別):7,712円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

エスコ
333×269×51mm マグネットポケット
0通常価格(税別):1,420円