ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

MPFショートハンドルブラシ

通常単価(税別)
6,959円
税込単価
7,655円
通常出荷日:1日目

【特長】・金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します。・毛は熱に強く耐久性に優れます。【用途】・食...

詳細を確認
  • 毛材につきましては、金属検知機で検知できない場合があります。
  • マグネットトラップとの併用をおすすめします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

縦(mm)

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
240
青色系
4589510150796
818-6822
1個
240
緑色系
4589510150826
818-6825
1個
240
赤色系
4589510150802
818-6823
1個
400
黄色系
4589510150819
818-6824
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,959円
( 7,655円 )
1日目
6,959円
( 7,655円 )
1日目
6,959円
( 7,655円 )
1日目
6,959円
( 7,655円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します。
・毛は熱に強く耐久性に優れます。
【用途】
・食品工場内の清掃に。
・粉体の食材を掃きたいときに。
【材質】
・ボディー:ポリプロピレン(PP)
・毛材:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

ご注意

  • 毛材につきましては、金属検知機で検知できない場合があります。
  • マグネットトラップとの併用をおすすめします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPFショートハンドルブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPFショートハンドルブラシ
MPFロングハンドルブラシ
MPFハンドブラシ
MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE
MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-GR
MPFブラシ(MPフーズ) HB30-05N-BL
メーカーアラムアラムアラムケニスケニスケニス
通常価格6,959円7,335円5,928円7,459円7,459円5,962円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目6日目
毛丈(mm)*-----
柄有/無有-----
質量(g)229.000279.000189.000---
材質1ボディー:ポリプロピレン(PP)ボディー:ポリプロピレン(PP)----
材質2毛材:ポリブチレンテレフタレート(PBT)毛材:ポリブチレンテレフタレート(PBT)毛材:ポリブチレンテレフタレート(PBT)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト