17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6560 防水キャップ フリー

通常単価(税別)
2,021
税込単価
2,223
通常出荷日:1日目

【特長】・様々なシーンで使える、取り外し可能なタレ付きの防水キャップです・アジャスト機能でサイズ調節が...

詳細を確認
  • 質量(g)
    70.000
  • サイズ
    フリー
  • 頭周り(cm)
    57~60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
4963527393108
699-5224
カーキ
表側:ポリエステル100%(TPUラミネート)
裏側:ポリエステル100%
1個
4963527393900
699-5223
ブラック
表側:ポリエステル101%(TPUラミネート)
裏側:ポリエステル101%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,021
( 2,223 )
1日目
2,021
( 2,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なシーンで使える、取り外し可能なタレ付きの防水キャップです
・アジャスト機能でサイズ調節が可能です
・リフレクタープリントで安全性をアップしました
【用途】
・作業に
・アウトドアに
・通勤・通学に
・野外観戦に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6560 防水キャップ フリーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト