17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3420 アーマーライトレインスーツ

通常単価(税別)
4,554
税込単価
5,009
通常出荷日:7日目

【特長】・強くて軽い軽量PVC生地を使用し従来品に比べ40%軽量化しています。【用途】・雨の日の作業に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 材質2
    裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
  • 耐水圧
    15000mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

股下(cm)

着丈(cm)

適合身長(cm)

ウエスト(引張)(cm)

ウエスト(cm)

サイズ

胸囲(cm)

身長(cm)

最小発注数量
4963527420903
686-3315
78
ネイビー
78
175~185
124
72
3L
135
175~185
1個
4963527420972
686-3323
78
ネイビー
80
180~185
132
76
4L
140
180~185
1個
4963527420927
686-3314
74
ネイビー
75
170~180
112
62
125
170~180
1個
4963527420910
686-3326
76
ネイビー
78
175~185
118
68
LL
130
175~185
1個
4963527420934
686-3318
73
ネイビー
72
160~170
106
56
120
160~170
1個
4963527420804
686-3321
78
グレー
78
175~185
124
72
3L
135
175~185
1個
4963527420873
686-3325
78
グレー
80
180~185
132
76
4L
140
180~185
1個
4963527420828
686-3317
74
グレー
75
170~180
112
62
125
170~180
1個
4963527420811
686-3327
76
グレー
78
175~185
118
68
LL
130
175~185
1個
4963527420835
686-3324
73
グレー
72
160~170
106
56
120
160~170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目
4,554
( 5,009 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くて軽い軽量PVC生地を使用し従来品に比べ40%軽量化しています。
【用途】
・雨の日の作業に。
【材質】
・表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)
・裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3420 アーマーライトレインスーツのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト