ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター

通常単価(税別)
159,241
税込単価
175,165
通常出荷日:11日目

【特長】・D10~D32径鉄筋の切断が可能です・D16鉄筋を約2秒で切断することが可能です・綺麗で速や...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    170
  • 全長(mm)
    438
  • 幅(mm)
    109
  • JANコード
    4573592032521
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    709-4977
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 切断速度(秒)
    15.9mm鉄筋には2秒で切断可能
  • 切断能力(mm)
    10~32

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FRBCO32-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18-FRBCO32-0-JPの仕様・寸法情報

高さ(mm)
170
全長(mm)
438
幅(mm)
109
JANコード
4573592032521
質量(g)
3200.0
トラスココード
709-4977
バッテリー電圧(V)
18
切断速度(秒)
15.9mm鉄筋には2秒で切断可能
切断能力(mm)
10~32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FRBCO32-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,241
( 175,165 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D10~D32径鉄筋の切断が可能です
・D16鉄筋を約2秒で切断することが可能です
・綺麗で速やかなツライチ切断を実現します
・32mm径までのパイプ、ねじ棒を切断することが可能です
・ディスクグラインダーより高い安全性を持ち、より速やかなカットができます
・火花と刃の露出はほぼありません
・3位置に設置可能なサイドハンドルです
・パドルスイッチとRAPIDSTOPブレーキ機能付きにより1秒以内でブレーキングできます
・停止モード付:切断が終了すると自動的にブレード回転を停止させます
・高速切断を実現させる専用137mmカーバイドブレードです
・ケースなし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL ツライチ鉄筋カッターの型番M18-FRBCO32-0-JPのページです。 型番M18-FRBCO32-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL ツライチ鉄筋カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト