ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用アウトリガー【2個入り】

通常単価(税別)
13,735
税込単価
15,109
通常出荷日:4日目

【特長】・作業台本体に取付、より安定性をアップさせます。【用途】・作業時の安全対策に。【材質】・鉄・ゴ...

詳細を確認
  • 適合機種
    FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスター、アジャスターとの併用不可)
  • JANコード
    4989247615467
  • トラスココード
    384-2309
  • 品名
    作業台用アウトリガー
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
  • 材質2
    ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FG-AUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

FG-AUSの仕様・寸法情報

適合機種
FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスター、アジャスターとの併用不可)
JANコード
4989247615467
トラスココード
384-2309
品名
作業台用アウトリガー
質量(g)
1000
材質1
材質2
ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-AUS
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,735
( 15,109 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台本体に取付、より安定性をアップさせます。
【用途】
・作業時の安全対策に。
【材質】
・鉄
・ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用アウトリガーの型番FG-AUSのページです。 型番FG-AUSに関する仕様情報を記載しております。
作業台用アウトリガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用アウトリガー
作業台用ベース板
PiCa FG用キャスター
FG作業台用 手すり
折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1
FG作業台 手すり用 注意喚起カバー
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格13,73517,41717,41168,877 -140,00129,376
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
適合機種FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスター、アジャスターとの併用不可)FGN・FGC・FGR・FGK(スプリングキャスター、アジャスターとの併用不可)、UG型、DG型FGN・FGC・FGR・FGK-4段/FGN・FGC・FGR-5段-DXR-120FGN-TF25
JANコード498924761546749892476155044989247163579-49892479910284989247617980
トラスココード384-2309384-2279542-5859-496-3831652-0901
品名作業台用アウトリガー作業台用ベース板FG用背面キャスター-折りたたみ式作業台用オプション-
質量(g)1000800.01000-9200.03510.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました