ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニックス サークルポット

通常単価(税別)
549円~797円
税込単価
604円~877円
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・パッキン付きで密閉保存、汁モレを防ぎます【用途】・液体や粉の保存に【材質】・ポリプロピレン

  • 色
    ナチュラル
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

容量(ml)

質量(g)

容量(L)

最小発注数量
4974908405709
626-9472
75
103
75
260
52.000
0.26
1個
4974908405808
626-9469
124
171
124
1450
145.000
1.45
1個
4974908430404
581-5472
89
120
89
480
74.000
0.48
1個
4974908430602
581-5475
108
150
108
940
115.000
0.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
7日目
797円
( 877円 )
7日目
613円
( 674円 )
11日目
704円
( 774円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付きで密閉保存、汁モレを防ぎます
【用途】
・液体や粉の保存に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニックス サークルポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニックス サークルポット
食品用容器 キッチンボックス
ドリンクビオ
食品用容器 タイトロック TLOシリーズ
フォルマ 密閉ガラスポット
POSE Nポゼ片手ザル(21型)ホワイト
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格549円-1,681円1,420円725円945円 -746円
通常出荷日7日目〜7日目1日目7日目6日目6日目
色ナチュラルナチュラルホワイトナチュラルホワイト-
材質1ポリプロピレン本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム本体:AS樹脂、栓・止め具:ABS樹脂本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム-本体:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト