ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品用容器 キッチンボックス

通常単価(税別)
1,296
税込単価
1,426
通常出荷日:7日目

【特長】・パッキン付で湿気を防ぎます【材質】・本体・フタ:ポリプロピレン・パッキン:シリコンゴム

  • ナチュラル
  • JANコード
    4974908761805
  • トラスココード
    712-9545
  • 外形寸法(mm)奥行
    307
  • 外形寸法(mm)高さ
    144
  • 外形寸法(mm)幅
    216
  • 質量(g)
    529.000
  • 材質1
    本体・フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム
  • 容量(L)
    5.7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

761805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

761805の仕様・寸法情報

ナチュラル
JANコード
4974908761805
トラスココード
712-9545
外形寸法(mm)奥行
307
外形寸法(mm)高さ
144
外形寸法(mm)幅
216
質量(g)
529.000
材質1
本体・フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム
容量(L)
5.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
761805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付で湿気を防ぎます
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン
・パッキン:シリコンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品用容器 キッチンボックスの型番761805のページです。 型番761805に関する仕様情報を記載しております。
食品用容器 キッチンボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト