ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)

通常単価(税別)
33,532円
税込単価
36,885円
通常出荷日:7日目

【特長】・ダストバッグでも高効率な自己集じんが出来ます・LEDツインライトで刃先が見やすいです・新平行...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C6MBYA3-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C6MBYA3-Nの仕様・寸法情報

JANコード
4966376416394
トラスココード
679-0288
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
5000
質量(g)
2900.0
材質1
ボディ:樹脂
穴径(mm)
20
消費電力(W)
1050
切込深度(mm)
66
切込深度(mm)45°
46
切込深度(mm)90°
66
定格電流(A)
11
電源コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)
長269×幅235×高237
適合チップソー(mm)外径
165
適合チップソー(mm)穴径
20
材質2
ベース:アルミダイカスト
材質3
ホゴカバー:樹脂
材質4
リンク:アルミダイカスト●ギヤカバー(SC):アルミダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
C6MBYA3-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,532円
( 36,885円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダストバッグでも高効率な自己集じんが出来ます
・LEDツインライトで刃先が見やすいです
・新平行度微調整構造を採用しており、スムーズな切込み深さ調整が出来ます
・別売り新構造ダストアダプタはツールレス、ワンタッチ脱着、回転式で作業性が良いです
【用途】
・各種木材の切断に
・各種合板、化粧板、軟質繊維板等の切断に
【材質】
・ボディ:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト
・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)の型番C6MBYA3-Nのページです。 型番C6MBYA3-Nに関する仕様情報を記載しております。
深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)
深切り丸のこ 165mm(チップソー付)
コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZ
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみ
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)
コードレス丸のこ_2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格33,532円36,746円96,451円109,844円168,614円37,818円
通常出荷日7日目7日目1日目7日目7日目7日目
JANコード496637641639449663764163634966376408115496637640090449663764141094966376414949
トラスココード679-0288679-0287538-7443686-5399629-6665629-4424
無負荷回転数(min[[の-1乗]])50005000-420042003000~6000
質量(g)2900.02900.033009000.0103002800.0
材質1ボディ:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂、ホゴカバー:樹脂、リンク・ギヤカバー(SC):アルミダイカストボディ:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました