ファクトリーサプライ用品技術窓口

最大30A DC-DCコンバーター

通常単価(税別)
37,639円
税込単価
41,403円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンパクトながら連続30A・間欠32Aの大容量・移動用50W級の無線機に加えて、カーステレオ...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4969182310245
  • トラスココード
    699-2250
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DT931M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DT931Mの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4969182310245
トラスココード
699-2250
質量(g)
2000
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT931M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,639円
( 41,403円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトながら連続30A・間欠32Aの大容量
・移動用50W級の無線機に加えて、カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器をDC24V環境で余裕を持って使用可能
・ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時には6A、電源オン時には15Aの電流が取り出せます
・フロントパネルにはメインの陸軍端子以外に10Aのシガーソケット、5Aのプッシュ式端子、さらに合計で2AのUSBコネクターを2個装備
・入出力電圧と出力電流を正確に読み取れるCLASS2.5の校正度メーターを搭載
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最大30A DC-DCコンバーターの型番DT931Mのページです。 型番DT931Mに関する仕様情報を記載しております。
最大30A DC-DCコンバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
最大30A DC-DCコンバーター
アルインコ シガーDC・DCコンバーター
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ
中継器 DJP114R
水型特定小電力トランシーバー DJP240M-BK
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格37,639円4,107円3,321円43,265円45,845円18,150円
通常出荷日11日目4日目4日目1日目1日目11日目
色ブラックブラックブラックブラックシルバー黒
JANコード496918231024549691823924704969182392258496918236129249691823617734969182361834
トラスココード699-2250854-8199854-8185856-9143355-3472554-9422
質量(g)2000100120120318.000114
材質1アルミ本体:ポリカーボネート本体:ABS樹脂ポリカーボネート本体:ABS樹脂ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました