17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

高機能ラインテープ 471

通常単価(税別)
17,534
税込単価
19,287
通常出荷日:9日目

【特長】・めくれにくくはがす時に糊が残りにくいです。・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4589492602160
692-2875
1個
4589492602191
692-2877
1個
4589492602207
692-2876
1個
4589492602184
692-2870
オレンジ
1個
4589492602177
692-2873
1個
4589492602146
692-2871
1個
4589492602153
692-2874
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,534
( 19,287 )
9日目
17,534
( 19,287 )
9日目
17,534
( 19,287 )
9日目
17,534
( 19,287 )
9日目
17,534
( 19,287 )
9日目
17,534
( 19,287 )
9日目
17,534
( 19,287 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めくれにくくはがす時に糊が残りにくいです。
・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。
・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。
・糊残りせず貼り替えが容易です。
・色バリエーションが豊富で5S管理に最適です。
【用途】
・工場内の区画線に。
・配管・パイプなどの色分けに。
・メッキのマスキングに。
・体育館の床ラインに。
【材質】
・基材:塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能ラインテープ 471のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能ラインテープ 471
超高耐久ラインテープ 971L 長さ16m
位置決めテープ(ファスナータイプ)
ファインラインテープ 218
高耐久ラインテープ
プラスチックフィルムテープ 471
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン日本緑十字社アズワン
通常価格17,53412,136 -8,8802,703 -6,778 -7,072 -
通常出荷日9日目9日目1日目9日目1日目1日目
質量(g)607.000-320.000---
材質1基材:塩化ビニール基材:ポリ塩化ビニルフック面:ポリプロピレン基材:ポリプロピレンフィルム 粘着剤 ゴム系粘着剤--
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系ループ面:ポリエステル---
厚さ(mm)0.130.49----
長さ(m)32.916-54.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト