ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシートロール(6300021072) 6300021072

ブルーシートロール(6300021072)

通常単価(税別)
10,152円
税込単価
11,167円
通常出荷日:11日目

建築現場から一般家庭まで幅広く使用できる、ロール状のポリエチレン製ブルーシートです。【特長】・表面にラ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン
  • JANコード
    4580646300956
  • トラスココード
    388-0090
  • 色
    ブルー
  • 長さ(m)
    100
  • 幅(m)
    0.9
  • 番手(#)
    2000
  • 質量(g)
    8100.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021072
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021072の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646300956
トラスココード
388-0090
色
ブルー
長さ(m)
100
幅(m)
0.9
番手(#)
2000
質量(g)
8100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300021072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,152円
( 11,167円 )
11日目

詳細情報

基本情報

建築現場から一般家庭まで幅広く使用できる、ロール状のポリエチレン製ブルーシートです。
【特長】
・表面にラミネート加工を施しており、防水効果があります。
・幅(900mm、1800mm)と厚み(#2000、#3000)のバリエーションを揃えています。
【用途】
・養生や目隠し、雨や風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシートロール(6300021072)の型番6300021072のページです。 型番6300021072に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシートロール(6300021072)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシートロール(6300021072)
ブルーシートロール 1800mm×100m #3000
ブルーシートロール 900mm×100m #3000
ブルーシート 1800mm×100m #2000
ブルーシート 10m×10m 2枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 10枚入り
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,152円22,509円12,558円15,580円10,676円18,988円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード458064630095645806463010384580646301021458064630096345806463008644580646300925
トラスココード388-0090388-0099388-0110388-0103388-0105388-0093
色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
長さ(m)100100100100105.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました