ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SA160W レギュレーター

通常単価(税別)
58,202円
税込単価
64,022円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・炭酸ガス用レギュレーターになります・炭酸ガス用レギュレーター・適合機種:SA160W

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SA160-RG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA160-RGの仕様・寸法情報

トラスココード
601-6793
JANコード
4992873282903
質量(g)
4000.0
仕様
炭酸ガス用

型番リスト

表示件数
型番
SA160-RG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,202円
( 64,022円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・炭酸ガス用レギュレーターになります
・炭酸ガス用レギュレーター
・適合機種:SA160W

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SA160W レギュレーターの型番SA160-RGのページです。 型番SA160-RGに関する仕様情報を記載しております。
SA160W レギュレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SA160W レギュレーター
TIG用 レギュレーター
スキルアークプロ ISK-SA162F
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA250W
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格58,202円31,373円169,869円206,722円246,460円56,375円
通常出荷日9日目9日目1日目5日目5日目1日目
トラスココード601-6793601-8296377-7415697-0989697-0993856-7559
JANコード499287328290349928732805034992873107374499287310857949928731086784992873106377
質量(g)4000.01800.016000.016000.023000.04500.0
仕様炭酸ガス用ホースニップル付ノンガス半自動溶接機---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました