17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートベストGHV

通常単価(税別)
37,142
税込単価
40,856
通常出荷日:5日目

【特長】・Boschオリジナルヒートジャケットが新登場です・寒い冬の作業に最適です・付属の10.8Vバ...

詳細を確認
  • 電圧(V)
    10.8/18
  • 品名
    ヒートベスト
  • 目安稼働時間
    3.5時間/1Ah
  • 質量(g)
    740.0
  • 材質1
    ポリエステル95%
  • 材質2
    ポリウレタン5%

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

着丈(cm)

最小発注数量
4059952580852
315-7179
S
71
1個
4059952580869
315-7174
M
72
1個
4059952580876
315-7181
L
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,142
( 40,856 )
5日目
37,142
( 40,856 )
5日目
37,142
( 40,856 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Boschオリジナルヒートジャケットが新登場です
・寒い冬の作業に最適です
・付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能(10.8Vバッテリーは別売)、別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です
【用途】
・防寒着に
【材質】
・ポリエステル95%
・ポリウレタン5%

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートベストGHVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートベストGHV
ヒートパーカーGHH
ヒートジャケットGHJ
M12 ヒートベスト
速暖ヒートベストEX SET
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
メーカーボッシュボッシュボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)LINK SUSPENSIONLINK SUSPENSION
通常価格37,14238,73141,36321,80027,15027,150
通常出荷日5日目5日目5日目4日目1日目7日目
---
電圧(V)10.8/1810.8/1810.8/18---
品名ヒートベストヒートパーカーヒートジャケット---
目安稼働時間3.5時間/1Ah3.5時間/1Ah3.5時間/1Ah---
質量(g)740.0980.0980.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト