ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートジャケットGHJ

通常単価(税別)
42,562円
税込単価
46,818円
通常出荷日:5日目

【特長】・Boschオリジナルヒートジャケットが新登場です。・寒い冬の作業に最適です。・付属の10.8...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952580685
  • トラスココード
    315-7180
  • サイズ
    S
  • 色
    黒
  • 着丈(cm)
    73
  • 電圧(V)
    10.8/18
  • 品名
    ヒートジャケット
  • 目安稼働時間
    3.5時間/1Ah
  • 質量(g)
    980.0
  • 材質1
    ポリエステル95%
  • 材質2
    ポリウレタン5%

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

06188000F2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

06188000F2の仕様・寸法情報

JANコード
4059952580685
トラスココード
315-7180
サイズ
S
色
黒
着丈(cm)
73
電圧(V)
10.8/18
品名
ヒートジャケット
目安稼働時間
3.5時間/1Ah
質量(g)
980.0
材質1
ポリエステル95%
材質2
ポリウレタン5%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
06188000F2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,562円
( 46,818円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Boschオリジナルヒートジャケットが新登場です。
・寒い冬の作業に最適です。
・付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能(10.8Vバッテリーは別売)、別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
【用途】
・防寒着に。
【材質】
・ポリエステル95%
・ポリウレタン5%

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートジャケットGHJの型番06188000F2のページです。 型番06188000F2に関する仕様情報を記載しております。
ヒートジャケットGHJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートジャケットGHJ
ヒートベストGHV
ヒートパーカーGHH
防寒ブルゾン 48150(フード付)
パシーマのあったかベスト(きなり)
防寒ブルゾン 322
メーカーボッシュボッシュボッシュ自重堂龍宮ジーベック
通常価格42,562円38,104円 -33,644円 -8,467円 -4,858円5,490円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目〜
JANコード4059952580685-----
トラスココード315-7180-----
サイズS-----
色黒黒黒---
着丈(cm)73-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました