ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートパーカーGHH

通常単価(税別)
33,644円~36,848円
税込単価
37,008円~40,533円
通常出荷日:5日目

【特長】・Boschオリジナルヒートジャケットが新登場です。・寒い冬の作業に最適です。・付属の10.8...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • 電圧(V)
    10.8/18
  • 品名
    ヒートパーカー
  • 目安稼働時間
    3.5時間/1Ah
  • 質量(g)
    980.0
  • 材質1
    ポリエステル90%
  • 材質2
    ポリウレタン10%

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

着丈(cm)

最小発注数量
4059952581026
315-7177
S
71
1個
4059952581033
315-7178
M
72
1個
4059952581040
315-7173
L
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,848円
( 40,533円 )
5日目
33,644円
( 37,008円 )
5日目
33,644円
( 37,008円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Boschオリジナルヒートジャケットが新登場です。
・寒い冬の作業に最適です。
・付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能(10.8Vバッテリーは別売)、別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
【用途】
・防寒着に。
【材質】
・ポリエステル90%
・ポリウレタン10%

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートパーカーGHHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートパーカーGHH
ヒートベストGHV
ヒートジャケットGHJ
防寒ブルゾン 48150(フード付)
パシーマのあったかベスト(きなり)
防寒ブルゾン 322
メーカーボッシュボッシュボッシュ自重堂龍宮ジーベック
通常価格33,644円-38,104円 -42,562円8,467円 -4,858円5,490円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目〜
色黒黒黒---
電圧(V)10.8/1810.8/1810.8/18---
品名ヒートパーカーヒートベストヒートジャケット---
目安稼働時間3.5時間/1Ah3.5時間/1Ah3.5時間/1Ah---
質量(g)980.0740.0980.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト