ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音シート(窓枠用)

通常単価(税別)
17,494円~26,703円
税込単価
19,243円~29,373円
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。【用途】・室内の防音対策に。【材...

詳細を確認
  • 材質1
    基布:ポリエステル
  • 長さ(m)
    2
  • 材質2
    ラミネート:ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

色

幅(m)

最小発注数量
4932134250012
2100.0
663-8871
1.22
半透明(白)
0.93
1個
4932134250029
2420.0
663-7367
1.22
半透明(白)
0.92
1個
4932134250036
2170.0
661-9994
1
アイスグレー
0.92
1個
4932134250043
4040.0
662-1590
1.42
オフホワイト
0.92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,792円
( 23,971円 )
4日目
23,131円
( 25,444円 )
4日目
17,494円
( 19,243円 )
7日目
26,703円
( 29,373円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
【用途】
・室内の防音対策に。
【材質】
・基布:ポリエステル
・ラミネート:ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音シート(窓枠用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音シート(窓枠用)
防音シート窓用 採光タイプ SDF123-ST
窓用防音透明シート(UVカット剤入)
工事現場用防音シート
エコ防音シート
TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱
メーカー日本緑十字社光トラスコ中山トラスコ中山萩原工業トラスコ中山
通常価格17,494円-15,994円38,667円 -29,575円 -21,720円 -37,392円 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1基布:ポリエステル-----
長さ(m)2-----
材質2ラミネート:ポリ塩化ビニル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト