ファクトリーサプライ用品技術窓口

紐金具 コードロック【2個入り】

通常単価(税別)
576
税込単価
634
通常出荷日:4日目

【特長】・ひも用の専用金具です・長さ調整・連結が簡単に出来ます【用途】・袋などの口封じや、ひもの長さ調...

詳細を確認
  • JANコード
    4903599350807
  • トラスココード
    460-0199
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    ポリアセタール(POM)
  • ひも適合サイズ(mm)
    3~5
  • 横(mm)
    16
  • 形状
    丸形
  • 縦(mm)
    20
  • 袋入数(個)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JH-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

JH-101の仕様・寸法情報

JANコード
4903599350807
トラスココード
460-0199
質量(g)
7.000
材質1
ポリアセタール(POM)
ひも適合サイズ(mm)
3~5
横(mm)
16
形状
丸形
縦(mm)
20
袋入数(個)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JH-101
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576
( 634 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひも用の専用金具です
・長さ調整・連結が簡単に出来ます
【用途】
・袋などの口封じや、ひもの長さ調整などに
・袋などの口封じや、ひもの長さ調整に
【材質】
・ポリアセタール(POM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紐金具 コードロックの型番JH-101のページです。 型番JH-101に関する仕様情報を記載しております。
紐金具 コードロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紐金具 コードロック
荷造り紐 PPコード大巻 150m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格57681788552210,151813
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード490359935080749035990233364903599023053490359905986149035990655414903599059373
トラスココード460-0199367-5866828-0808780-5420855-6072113-3854
質量(g)7.000300.000220.000160.000164.000200.000
材質1ポリアセタール(POM)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ナイロンポリプロピレン(PP)
ひも適合サイズ(mm)3~5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました