ファクトリーサプライ用品技術窓口

小形集じん機 メッシュバッグ式 Bluetooth対応品

通常単価(税別)
46,568
税込単価
51,225
通常出荷日:7日目

【特長】・従来品より吸込仕事率が約1.8倍UPしました。・(45W→85W)・無線連動機能搭載でBlu...

詳細を確認
  • トラスココード
    546-1959
  • JANコード
    4966376408078
  • 質量(g)
    2400.0
  • フィルター
    紙フィルタ
  • 吸込口径(mm)
    28
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 集じん容量(L)
    6.6
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 本体寸法(mm)奥行
    217
  • 本体寸法(mm)高さ
    184
  • 本体寸法(mm)幅
    197
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R40YB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R40YBの仕様・寸法情報

トラスココード
546-1959
JANコード
4966376408078
質量(g)
2400.0
フィルター
紙フィルタ
吸込口径(mm)
28
周波数(Hz)
50/60
集じん容量(L)
6.6
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
217
本体寸法(mm)高さ
184
本体寸法(mm)幅
197
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
R40YB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,568
( 51,225 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より吸込仕事率が約1.8倍UPしました。
・(45W→85W)
・無線連動機能搭載でBluetooth製品との連動が可能です。
・パネルスイッチの操作性がUPしました。
・伸縮性のあるホースカバー採用で被削材への引っ掛かりを軽減しました。
・連動コンセント付です。
・モード(ターボ/標準/eco)吸込力切替可能です。
【用途】
・電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん用に。
・作業後の現場清掃などに。
・乾式専用
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形集じん機 メッシュバッグ式 Bluetooth対応品の型番R40YBのページです。 型番R40YBに関する仕様情報を記載しております。
小形集じん機 メッシュバッグ式 Bluetooth対応品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形集じん機 メッシュバッグ式 Bluetooth対応品
小形集じん機 ダストバック式 Bluetooth対応品
コードレス集じん機 RP3608DB(L)(2WPZ)形
36Vコードレス小形集じん機 新マルチボルトセット品 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載
36Vコードレス小形集じん機 本体のみ 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載
HEPA フィルタ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格46,56846,568144,84685,73645,8541,060
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目2日目
トラスココード546-1959546-1958650-3581536-3731536-3725174-7745
JANコード496637640807849663764080614966376414147496637640805449663764080474549115164598
質量(g)2400.02400.09600.03000.02200.060
フィルター紙フィルタ布フィルタ粉じん用---
吸込口径(mm)2828----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました