ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス集じん機 RP3608DB(L)(2WPZ)形

通常単価(税別)
144,846円
税込単価
159,331円
通常出荷日:7日目

【特長】・φ28ホースの柔軟性向上しました。・新ホースカバーで被削材への引っ掛かり低減しました。・新ト...

詳細を確認
  • トラスココード
    650-3581
  • JANコード
    4966376414147
  • 質量(g)
    9600.0
  • フィルター
    粉じん用
  • 集じん容量(L)
    8
  • 電源(V)
    DC36
  • 本体寸法(mm)奥行
    369
  • 本体寸法(mm)高さ
    408
  • 本体寸法(mm)幅
    331
  • 材質1
    タンク材質:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP3608DB-L-2WPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RP3608DB-L-2WPZの仕様・寸法情報

トラスココード
650-3581
JANコード
4966376414147
質量(g)
9600.0
フィルター
粉じん用
集じん容量(L)
8
電源(V)
DC36
本体寸法(mm)奥行
369
本体寸法(mm)高さ
408
本体寸法(mm)幅
331
材質1
タンク材質:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP3608DB-L-2WPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,846円
( 159,331円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ28ホースの柔軟性向上しました。
・新ホースカバーで被削材への引っ掛かり低減しました。
・新トリプルフィルタで吸込力長持ちします。
・樹脂タンク内面ストレート化によりゴミ捨てが簡単です。
・樹脂タンク軽量化しました。
・床用吸口の操作性向上しました。
・収納バッグを標準付属しています。
・本製品は小形・軽量・高出力な新型マルチボルトタイプ蓄電池の搭載により、AC品並みの性能を有した乾式専用の集じん機です。
・Bluetoothによる無線連動機能を搭載することで、コードレス化が進む現場作業においても手間なく電動工具と連動させることを可能にしました。
【用途】
・電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じんに。
・作業場、その他の一般清掃に。
【材質】
・タンク材質:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス集じん機 RP3608DB(L)(2WPZ)形の型番RP3608DB-L-2WPZのページです。 型番RP3608DB-L-2WPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス集じん機 RP3608DB(L)(2WPZ)形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス集じん機 RP3608DB(L)(2WPZ)形
36V マルチボルト コードレス集じん機 本体
小形集じん機 ダストバック式 Bluetooth対応品
小形集じん機 メッシュバッグ式 Bluetooth対応品
36Vコードレス小形集じん機 本体のみ 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載
36Vコードレス小形集じん機 新マルチボルトセット品 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格144,846円72,562円46,568円46,568円45,854円85,736円
通常出荷日7日目5日目7日目7日目7日目7日目
トラスココード650-3581404-2729546-1958546-1959536-3725536-3731
JANコード496637641414749663761293314966376408061496637640807849663764080474966376408054
質量(g)9600.075002400.02400.02200.03000.0
フィルター粉じん用粉じん用布フィルタ紙フィルタ--
集じん容量(L)88186.61818
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました