17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧集塵機 フィルターユニット仕様

通常単価(税別)
294,684487,089
税込単価
324,152535,798
通常出荷日:9日目

【特長】・パルスジェット払落し機構により連続運転が可能です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 圧縮空気消費量(L/min)

    • 大きさ(W×D×H)(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    圧縮空気消費量

    (L/min)

    大きさ(W×D×H)

    (mm)

    最小発注数量
    4946267410779
    421-0219
    65000.0
    5.4~15.0
    653×658×1409
    1個
    4946267410786
    421-0246
    70000.0
    5.4~15.0
    653×658×1609
    1個
    4946267410816
    421-1779
    65000.0
    8.5~30.0
    651×654×1568
    1個
    4946267410823
    421-0251
    70000.0
    8.5~30.0
    651×654×1768
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    294,684
    ( 324,152 )
    9日目
    370,937
    ( 408,031 )
    9日目
    367,595
    ( 404,355 )
    9日目
    487,089
    ( 535,798 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パルスジェット払落し機構により連続運転が可能です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧集塵機 フィルターユニット仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト