ファクトリーサプライ用品技術窓口

PiF-60用 吸込口(直管)φ250

通常単価(税別)
19,408
税込単価
21,349
通常出荷日:8日目

【特長】・集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です【用途】・集塵機配管用【材質】・鉄

  • JANコード
    4946267420662
  • トラスココード
    520-8040
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
  • 本体寸法(mm)奥行
    280
  • 本体寸法(mm)高さ
    75
  • 本体寸法(mm)幅
    280

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PLD13450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLD13450の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420662
トラスココード
520-8040
質量(g)
1500
材質1
本体寸法(mm)奥行
280
本体寸法(mm)高さ
75
本体寸法(mm)幅
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLD13450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,408
( 21,349 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です
【用途】
・集塵機配管用
【材質】
・鉄

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PiF-60用 吸込口(直管)φ250の型番PLD13450のページです。 型番PLD13450に関する仕様情報を記載しております。
PiF-60用 吸込口(直管)φ250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PiF-60用 吸込口(直管)φ250
PiF-45用 吸込口(直管)φ200
PiF-150用 吸込口(直管)φ380
PiF-75・120用 吸込口(直管)φ300
VF-5HG用 曲管吸込口50mm径 鉄製
VF-5HG用 曲管吸込口38mm径 鉄製
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格19,40813,93430,30523,79220,53917,239
通常出荷日8日目11日目8日目8日目8日目8日目
JANコード494626742066249462674206554946267420686494626742067949462674207474946267420730
トラスココード520-8040520-9566520-8039520-9583520-8043520-8056
質量(g)15001100.06300.01900.0800.000700.000
材質1
本体寸法(mm)奥行280230440350196177
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました