17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスインパクトドライバ WH36DD

通常単価(税別)
79,040
税込単価
86,944
通常出荷日:7日目

【特長】・新小型モータを採用した全長111mmで、更に取り回しし易いコンパクトボディです・独自技術のト...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス
    0~2200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~4100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~2000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス
    0~3700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~3400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~900
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~4100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~3400
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 質量(g)
    1600.0
  • バッテリー電圧(V)
    36
  • 最大締付トルク(N・m)強
    200
  • 充電時間(分)
    25
  • 本体寸法(mm)
    全長118×全高243
  • バッテリー容量(Ah)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

打撃数(回/分)

最小発注数量
4966376415045
650-5529
ストロングブラック
-
1個
4966376415038
650-5530
アグレッシブグリーン
-
1個
4966376415052
663-6531
スコーピオンレッド
0~4100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,040
( 86,944 )
7日目
79,040
( 86,944 )
7日目
79,040
( 86,944 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新小型モータを採用した全長111mmで、更に取り回しし易いコンパクトボディです
・独自技術のトリプルハンマで、最速レベルのねじ締めスピードを誇ります
・広範囲を照射可能な新LEDライトで暗所での作業性を向上します
・新機能の逆転オートスローが、ナット緩め時のナット脱落を防止して、高所作業に便利です
・モード切替操作パネルにバックライトを採用し、暗所での操作が可能です
・専用アプリでカスタムをアップデートします
・細ビスモードでカムアウトしづらく、化粧材やサッシのねじ締めに最適です
・LEDライトの点灯時間が調整可能です
【用途】
・小ねじ、タッピンねじ、木ねじ、ナゲシビス、テクス、ヘクスねじなどの締付け、緩めに
・ボルト、ナットなどの締付け、緩めに
・木材などの穴あけに(別売部品のドリルチャックアダプタセットを使用)
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバ WH36DDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバ WH36DD
コードレスインパクトドライバー WH12DD
18V コードレスインパクトドライバ WH18DE
10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA
充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格79,04019,856 -23,875 -21,052 -30,309 -67,959
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
最大締付トルク(N・m)200-----
打撃数(min[[の-1乗]])テクス0~2200-----
打撃数(min[[の-1乗]])強0~4100-----
打撃数(min[[の-1乗]])弱0~2000-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス0~3700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト