ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみ

通常単価(税別)
37,299
税込単価
41,029
通常出荷日:7日目

【特長】・最大出力1500Wでパワフルな研削作業にも対応できます・高負荷作業で回転が停止した後、1.5...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G3615DC-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G3615DC-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376406302
トラスココード
538-7438
質量(g)
2200.0
砥石径(mm)
150
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
オートモード時5500/変速モード時3200~8000
材質1
ボディ:樹脂
砥石寸法(Φmm)外径
150
バッテリー電圧(V)
36
高さ(mm)
71
全長(mm)
376
バッテリー種類
マルチボルト蓄電池
砥石寸法(Φmm)穴径
22.23
材質2
ギヤカバー:アルミダイキャスト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G3615DC-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,299
( 41,029 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力1500Wでパワフルな研削作業にも対応できます
・高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します
・小型ヘッド軽量コンパクトボディで、長時間の作業でも疲れにくいように改良されています
・無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載で、用途に応じた回転数の調整が可能です
・三方向にサイドハンドルを取付けられるので、作業の幅が広がりました
・メンテナンスしやすい防塵フィルタ採用で、防じん性が向上しています
・ヘッドの両側に高輝度LEDライト搭載で視認性がアップしました
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接・溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落しに
・軟鋼材、カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイキャスト

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみの型番G3615DC-NNのページです。 型番G3615DC-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみ
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 新マルチボルトセット品
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様
コードレスディスクグラインダ G3618DA 形
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スナップスイッチ式
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格37,29993,16526,03439,08499,28523,626 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜
JANコード49663764063024966376410323496637641674549663764176744966376415359-
トラスココード538-7438538-7441693-4003699-8440644-4207-
質量(g)2200.03000.01500.01700.04800.02000
砥石径(mm)150150100100180-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])オートモード時5500/変速モード時3200~8000オートモード時5500/変速モード時3200~80004000~72004000~72005300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト