ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様

通常単価(税別)
39,084
税込単価
42,992
通常出荷日:7日目

【特長】・10.8V製品ながら当社従来機14.4V(G14DSL2)と同等の作業スピード実現しました・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G1210DA-2LSBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G1210DA-2LSBKの仕様・寸法情報

JANコード
4966376417674
トラスココード
699-8440
質量(g)
1700.0
砥石径(mm)
100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4000~7200
材質1
ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂
本体寸法(mm)
全長285×全幅119×全高106
砥石寸法(Φmm)外径
100
バッテリー電圧(V)
10.8
高さ(mm)
60
全長(mm)
285(BSL1240M装着時)
バッテリー種類
リチウムイオン
砥石寸法(Φmm)穴径
15
材質2
ギヤカバー:アルミダイキャスト

型番リスト

表示件数
型番
G1210DA-2LSBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,084
( 42,992 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8V製品ながら当社従来機14.4V(G14DSL2)と同等の作業スピード実現しました
・当社従来機14.4V(G14DSL2比)全長-17mm質量-100gでコンパクト、軽量ボディのため使いやすさ抜群です
・ブレーキ付で停止までの時間が短縮され作業効率が格段に向上しました
・4段階変速で回転数切替スイッチを押すことで、トイシの回転数を選択可能で様々な作業に対応できます
・キックバック軽減システム搭載で切断作業時の安全性が向上しました
・再起動防止機能で事故防止に役立ちます
・ストロングブラック仕様となりました
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接・溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落しに
・軟鋼材、カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂
・ギヤカバー:アルミダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様の型番G1210DA-2LSBKのページです。 型番G1210DA-2LSBKに関する仕様情報を記載しております。
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 新マルチボルトセット品
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみ
電気ディスクグラインダ 砥石径100mm FG10S
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) 砥石径125MM スライド式スイッチ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格39,08426,03493,16537,29912,70424,028
通常出荷日7日目7日目7日目7日目11日目7日目
JANコード496637641767449663764167454966376410323496637640630249663761944764966376411306
トラスココード699-8440693-4003538-7441538-7438579-7193564-1579
質量(g)1700.01500.03000.02200.01500.02000
砥石径(mm)10010015015015125
無負荷回転数(min[[の-1乗]])4000~72004000~7200オートモード時5500/変速モード時3200~8000オートモード時5500/変速モード時3200~8000120009000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト