ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コードレスディスクグラインダ 36V 100mm

通常単価(税別)
31,657円~83,593円
税込単価
34,823円~91,952円
通常出荷日:7日目

【特長】・従来品(G3610DA)よりも最大出力が約20%アップし、パワフルな検索作業にも対応できます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)

最小発注数量
4966376417667
694-9632
2800.0
全長363×高さ60
1個
4966376417650
694-9633
1600
全長363×全幅119×全高121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,593円
( 91,952円 )
7日目
31,657円
( 34,823円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品(G3610DA)よりも最大出力が約20%アップし、パワフルな検索作業にも対応できます
・高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に不可状態を改善すると自動で回転が復帰します
・小型ヘッド(モータ回りΦ56mm)、コンパクトボディ(握り部周径Φ46mm)で、長時間の作業でも疲れにくいように改良されています
・無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載で、用途に応じた回転数の調整が可能です
・三方向にサイドハンドルを取付けられるので、作業の幅が広がりました
・メンテナンスしやすい防塵フィルタ採用で、防じん性が向上しています
・ヘッドの両側に高輝度LEDライト搭載で、暗くて見えないを解消します
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接・溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落しに
・軟鋼材、カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ:樹脂
・ハウジング:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダ 36V 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダ 36V 100mm
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみ
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 新マルチボルトセット品
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様
G3610DC コードレスディスクグラインダ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格31,657円-42,193円109,666円26,917円44,157円65,818円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
砥石径(mm)100150150100100100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])オートモード時5500/変速モード時3200~10000オートモード時5500/変速モード時3200~8000オートモード時5500/変速モード時3200~80004000~72004000~7200オートモード時5500/変速モード時3200~10000
材質1ボディ:樹脂ボディ:樹脂ボディ:樹脂ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂ボディ:樹脂
砥石寸法(Φmm)外径100150150100100100
バッテリー電圧(V)36363610.810.836
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト