ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

G3610DC コードレスディスクグラインダ

通常単価(税別)
65,818円
税込単価
72,400円
通常出荷日:7日目

【特長】・切断トイシ10枚+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がついた数量限定特別仕様品...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G3610DC-2XPCZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G3610DC-2XPCZの仕様・寸法情報

色
アグレッシブグリーン(本体)
JANコード
4966376420094
トラスココード
709-7497
質量(g)
2500.0
砥石径(mm)
100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
オートモード時5500/変速モード時3200~10000
材質1
ボディ:樹脂
本体寸法(mm)
全長363×高さ60
砥石寸法(Φmm)外径
100
バッテリー電圧(V)
36
高さ(mm)
60
全長(mm)
363
幅(mm)
119
バッテリー種類
マルチボルト蓄電池
砥石寸法(Φmm)穴径
15
材質2
ハウジング:樹脂
材質3
ギヤカバー:アルミダイキャスト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G3610DC-2XPCZ

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
アグレッシブグリーン(本体)
4966376420094
709-7497
2500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,818円
( 72,400円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断トイシ10枚+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がついた数量限定特別仕様品になります。
・従来品(G3610DA)よりも最大出力が約20%アップし、パワフルな研削作業にも対応できます。
・高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に不可状態を改善すると自動で回転が復帰します。
・小型ヘッド(モータ回りΦ56mm)、コンパクトボディ(握り部周径Φ46mm)で、長時間の作業でも疲れにくいように改良されています。
・無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載で、用途に応じた回転数の調整が可能です。
・三方向にサイドハンドルを取付けられるので、作業の幅が広がりました。
・メンテナンスしやすい防塵フィルタ採用で、防じん性が向上しています。
・ヘッドの両側に高輝度LEDライト搭載で、暗くて見えないを解消します。
・ストロングブラック仕様となりました。
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接・溶断部の研削、さび落しに。
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落しに。
・軟鋼材、カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に。
【材質】
・ボディ:樹脂
・ハウジング:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G3610DC コードレスディスクグラインダの型番G3610DC-2XPCZのページです。 型番G3610DC-2XPCZに関する仕様情報を記載しております。
G3610DC コードレスディスクグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G3610DC コードレスディスクグラインダ
コードレスディスクグラインダ G3618DA 形
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スライド式スイッチ
コードレスディスクグラインダ 36V 100mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格65,818円116,809円26,917円44,157円18,886円31,657円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
砥石径(mm)100180100100-100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])オートモード時5500/変速モード時3200~1000053004000~72004000~7200-オートモード時5500/変速モード時3200~10000
材質1ボディ:樹脂本体:樹脂ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂ボディ/ハウジング/テールカバー:樹脂、ギヤカバー:アルミダイカストボディ:樹脂
本体寸法(mm)全長363×高さ60ギアカバー全高80×全長533全長282×全幅119×全高103全長285×全幅119×全高106全長280×高さ60-
砥石寸法(Φmm)外径100180100100-100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました