ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) 砥石径125MM スライド式スイッチ

通常単価(税別)
26,828円
税込単価
29,511円
通常出荷日:7日目

【特長】・駆動部を最適化し、モーター負荷を低減することでブレーキ寿命が向上しました。・細径ボディーφ5...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G13B2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G13B2の仕様・寸法情報

JANコード
4966376411306
トラスココード
564-1579
質量(g)
2000
砥石径(mm)
125
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
9000
消費電力(W)
780
材質1
ボディ:樹脂
最大出力(W)
1000
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
ねじサイズ
M16
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格電流(A)
8.0
胴径(Φmm)
56
材質2
ハウジング:樹脂
材質3
テールカバー:樹脂
材質4
ギヤカバー:アルミダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
G13B2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,828円
( 29,511円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆動部を最適化し、モーター負荷を低減することでブレーキ寿命が向上しました。
・細径ボディーφ56mmで握りやすいです。
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G13B比:約12%UP)、最大出力も1000Wとハイパワーです。
・国際規格対応のスライド式スイッチを採用しています。
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。
・本製品は細径の樹脂ボディにスライドスイッチを採用したブレーキ付125mm電気ディスクグラインダです。
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに。
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに。
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に。
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に。
【材質】
・ボディ:樹脂
・ハウジング:樹脂
・テールカバー:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) 砥石径125MM スライド式スイッチの型番G13B2のページです。 型番G13B2に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) 砥石径125MM スライド式スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) 砥石径125MM スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径125mm スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径100mm スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スライド式スイッチ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格26,828円20,832円 -15,938円 -18,886円26,437円 -15,310円 -
通常出荷日7日目4日目〜1日目〜1日目1日目〜4日目〜
JANコード4966376411306--4966376411290--
トラスココード564-1579--564-1544--
質量(g)20001900.01800180020001800
砥石径(mm)125-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])9000-----
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト