ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

コードレスディスクグラインダ

通常単価(税別)
20,441円~57,682円
税込単価
22,485円~63,450円
通常出荷日:7日目

【特長】・10.8V製品ながら当社従来機14.4V(G14DSL2)と同等の作業スピード実現しました。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

付属品

材質1

本体寸法(mm)

バッテリー電圧(V)

高さ(mm)

全長(mm)

幅(mm)

バッテリー種類

材質2

材質3

最小発注数量
4966376415380
629-4419
2000
9000
電池パック(BSL36A18X)×1個、充電器(UC18YDL2)、100mmレジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、ホイルワッシャ、スパナ、電池カバー、ケース
本体:樹脂
303×60
18
131
305
119
BSL36A18X
-
-
1個
4966376409648
565-1232
1700.0
4000~7200
電池パック(BSL1240M)×2、充電器(UC12SL)、100mmレジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、ホルワッシャ、スパナ、電池カバー
ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂
-
10.8
60
285(BSL1240M装着時)
-
リチウムイオン
ハウジング:樹脂
ギヤカバー:アルミダイカスト
1個
4966376409631
565-1231
1400.0
4000~7200
100mmレジノイドフレキシブルトイシ、ホイルガード、ホルワッシャ、スパナ
ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂
-
10.8
60
285(BSL1240M装着時)
-
リチウムイオン
ハウジング:樹脂
ギヤカバー:アルミダイカスト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,682円
( 63,450円 )
7日目
44,157円
( 48,573円 )
7日目
20,441円
( 22,485円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8V製品ながら当社従来機14.4V(G14DSL2)と同等の作業スピード実現しました。
・当社従来機14.4V(G14DSL2比)全長-17mm質量-100gでコンパクト、軽量ボディのため使いやすさ抜群です。
・ブレーキ付で停止までの時間が短縮され作業効率が格段に向上しました。
・4段階変速で回転数切替スイッチを押すことで、トイシの回転数を選択可能で様々な作業に対応できます。
・キックバック軽減システム搭載で切断作業時の安全性が向上しました。
・再起動防止機能で事故防止に役立ちます。
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接・溶断部の研削、さび落しに。
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落しに。
・軟鋼材、カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に。
【材質】
・ハウジング:ガラス入りポリアミド樹脂
・ハウジング:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダ
コードレスディスクグラインダ 36V 100mm
G3610DC コードレスディスクグラインダ
コードレスディスクグラインダ G3618DA 形
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみ
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格20,441円-31,657円 -65,818円116,809円42,193円26,917円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
砥石径(mm)100100100180150100
砥石寸法(Φmm)外径100100100180150100
砥石寸法(Φmm)穴径1515152222.2315
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト