ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー

通常単価(税別)
3,867円~9,059円
税込単価
4,254円~9,965円
通常出荷日:4日目

【特長】・冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します・高品質ダイヤモンドにより高い耐...

詳細を確認
  • パワーチェンジシャンク(10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用)は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

刃径(mm)

質量(g)

最小発注数量
6949509237057
680-7794
20
50.000
1個
6949509237101
680-7776
35
84.000
1個
6949509237118
680-7775
38
93.000
1個
6949509237132
680-7793
44
120.000
1個
6949509237170
680-7786
60
176.000
1個
6949509237200
680-7777
67
206.000
1個
6949509237217
680-9269
68
208.000
1個
6949509237224
680-9270
70
220.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,867円
( 4,254円 )
4日目
5,176円
( 5,694円 )
4日目
5,515円
( 6,067円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目
7,638円
( 8,402円 )
4日目
8,090円
( 8,899円 )
4日目
8,259円
( 9,085円 )
4日目
9,059円
( 9,965円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します
・高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します
・ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)
・19~83mmまでの幅広いサイズ展開です
【用途】
・磁器タイル他全てのタイルの穴あけに
【材質】
・刃先:ダイヤモンド
・母材:炭素工具鋼

ご注意

  • パワーチェンジシャンク(10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用)は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー
磁器タイル用ダイヤモンドカッター
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
HDD用乾式コアビット
ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー
ダイヤモンドコアドリル(乾式) ストレートシャンク
メーカーボッシュ大見工業ユニカコンセックシブヤロブテックス
通常価格3,867円-13,082円 -4,228円 -32,103円 -24,749円 -20,246円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目3日目1日目〜
材質1刃先:ダイヤモンド-----
全長(mm)68-----
被削材磁器タイル他全てのタイルの穴あけ-----
ふところ深さ(mm)40-----
材質2母材:炭素工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト