ファクトリーサプライ用品技術窓口

支柱タイプ石定盤スタンド

通常単価(税別)
48,237円~79,626円
税込単価
53,061円~87,589円
通常出荷日:5日目

【特長】・経年変化がなく、長年に渡って使用できます・サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです・磁...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    50
  • 平面精度(μm)
    2以下
  • 材質1
    石定盤:御影石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ねじ寸法

奥行(mm)

幅(mm)

主柱径×長さ(mm)

副柱径×長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M8
150
100
φ14×203
φ12×185
7290005398995
3050.0
258-1201
1個
M8
260
140
φ16×260
φ14×225
7290005399220
6770.0
258-1203
1個
M10×1.25
400
250
φ18×350
φ16×225
7290005399138
17050.0
258-1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,237円
( 53,061円 )
5日目
56,751円
( 62,426円 )
5日目
79,626円
( 87,589円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経年変化がなく、長年に渡って使用できます
・サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです
・磁化しません
【材質】
・石定盤:御影石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支柱タイプ石定盤スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支柱タイプ石定盤スタンド
石定盤
石定盤架台(組み立てタイプ)
石定盤架台(キャスター付タイプ)
精密石定盤
石製精密定盤
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)新潟精機(SK)大西測定アズワン
通常価格48,237円-39,010円 -70,825円 -123,225円 -24,327円 -61,867円 -
通常出荷日5日目5日目2日目2日目7日目〜15日目〜
高さ(mm)5050----
平面精度(μm)2以下2以下----
材質1石定盤:御影石御影石----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト