ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

丸形真空チャック

通常単価(税別)
808,877円
税込単価
889,765円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・KANETEC 丸形真空チャック・JAN:4544554013025・特殊製作例(丸形)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KVR-G-R50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KVR-G-R50の仕様・寸法情報

JANコード
4544554013025
トラスココード
409-8138
質量(g)
100.000
仕様
丸形

型番リスト

表示件数
型番
KVR-G-R50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808,877円
( 889,765円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・KANETEC 丸形真空チャック
・JAN:4544554013025
・特殊製作例(丸形)
・質量:100g

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形真空チャックの型番KVR-G-R50のページです。 型番KVR-G-R50に関する仕様情報を記載しております。
丸形真空チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形真空チャック
消磁機能付永電磁チャック 本体のみ
吸着面板硬化電磁チャック 本体のみ
真空機能付き電磁チャック
真空吸着機能付電磁チャック
消磁機能付永電磁チャック
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格808,877円1,957,871円831,009円1,850,292円4,666,752円1,503,576円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード454455401302545445540127904544554011458454455401271445445540127454544554012783
トラスココード409-8138409-8141409-8148407-3412405-1799407-3416
質量(g)100.000160.00035.000110000.0360000.0125000.0
仕様丸形本体のみトンネル形---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました