17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー(交互通話) DEMITOSS

通常単価(税別)
16,729
税込単価
18,402
通常出荷日:11日目

【特長】・さまざまな場面で使えるオールラウンダーの特定小電力トランシーバー(交互通話)です・従来のUB...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    26.2
  • 高さ(mm)
    104.2
  • 幅(mm)
    55.5
  • 質量(g)
    180
  • 材質1
    プラスチック
  • アンテナ長(mm)
    73.6
  • 電源
    単3乾電池3本(別売)/ニッケル水素バッテリーパックUPB-5N(別売)
  • 郊外通話距離(km)
    約1~2
  • 市街地通話距離(km)
    約0.1~0.2
  • 適合中継器
    非対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
レッド
4975514066254
706-4378
1個
イエロー
4975514066278
706-4379
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,729
( 18,402 )
11日目
16,729
( 18,402 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場面で使えるオールラウンダーの特定小電力トランシーバー(交互通話)です
・従来のUBZシリーズとも通信可能です
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(交互通話) DEMITOSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー(交互通話) DEMITOSS
特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
ケンウッド 特定小電力トランシーバー
ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック
ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)
メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
通常価格16,72917,61612,11717,17919,28545,173
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)26.226.226222228.4
高さ(mm)104.2104.2103.979.979.992
幅(mm)55.555.555.5474756
質量(g)180180170.000120120247.000
材質1プラスチックプラスチック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト