ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

18-8番重バット 特大 浅型

通常単価(税別)
13,927
税込単価
15,320
通常出荷日:11日目

【特長】・重なりが良く、スタッキングに安定感があります・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AB3573
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB3573の仕様・寸法情報

サイズ(呼称)
特大 浅型(9cm)
JANコード
4560127490567
トラスココード
704-8887
質量(g)
2420.000
材質1
ステンレス(SUS304)
容量(L)
17
外形寸法(mm)奥行(mm)
440
外形寸法(mm)高さ(mm)
90
外形寸法(mm)幅(mm)
655
有効内寸(mm)奥行(mm)
415
有効内寸(mm)高さ(mm)
89
有効内寸(mm)幅(mm)
630

型番リスト

表示件数
型番
AB3573
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,927
( 15,320 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重なりが良く、スタッキングに安定感があります
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です
【用途】
・大量の食材の仕込みや運搬などに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8番重バット 特大 浅型の型番AB3573のページです。 型番AB3573に関する仕様情報を記載しております。
18-8番重バット 特大 浅型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト