ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

18-8 運搬バット

通常単価(税別)
14,775
税込単価
16,253
通常出荷日:9日目

【特長】・取手を内側に倒すことで、同じサイズの積み重ねが可能です。【用途】・食材の調理・運搬等に。【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UB-4の仕様・寸法情報

JANコード
4582130900581
トラスココード
257-3549
質量(g)
3000.0
材質1
SUS304
容量(L)
16
外形寸法(mm)奥行(mm)
364
外形寸法(mm)高さ(mm)
92
外形寸法(mm)幅(mm)
573
有効内寸(mm)奥行(mm)
353
有効内寸(mm)高さ(mm)
91
有効内寸(mm)幅(mm)
563
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,775
( 16,253 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手を内側に倒すことで、同じサイズの積み重ねが可能です。
【用途】
・食材の調理・運搬等に。
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 運搬バットの型番UB-4のページです。 型番UB-4に関する仕様情報を記載しております。
18-8 運搬バットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト