ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL 165mm 丸ノコ

通常単価(税別)
55,068円~102,880円
税込単価
60,575円~113,168円
通常出荷日:11日目

【特長】・圧倒的なパワーで作業効率アップが期待できます・優れた操作性で、スムーズに作業できます・ブレー...

詳細を確認
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 切込深度(mm)
    66
  • 切込深度(mm)45°
    46
  • 切断能力(mm)
    66
  • 本体寸法(mm)
    284×202×205
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    6000
  • 適合チップソー(mm)外径
    165
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20

ご注意

  • 数量限定発売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • セット内容・付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容・付属品

最小発注数量
4573592032552
2800.0
708-8661
ケース付き
1個
4573592032767
5330.0
703-6409
M18 FCSDC165-0X0 JP X1、M18 FB6 JP X1(バッテリー)、M12-18SC JP X1(充電器)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,068円
( 60,575円 )
11日目
102,880円
( 113,168円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的なパワーで作業効率アップが期待できます
・優れた操作性で、スムーズに作業できます
・ブレード傾斜角度・切り込み深さを簡単に調整させるワンタッチボタン仕様です
・角度調整可能集塵ポートとダストバッグが付属しています

ご注意

  • 数量限定発売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL 165mm 丸ノコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL 165mm 丸ノコ
18Vコードレス丸のこ165mm
電気丸ノコ
18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D
165mm18V充電式防じん兼用丸のこ
コードレス丸のこ18V
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)TRADマキタマックス(文具)ボッシュ
通常価格55,068円-42,729円 -780円 -66,662円 -62,096円23,133円
通常出荷日11日目7日目4日目3日目5日目4日目
バッテリー電圧(V)18-----
切込深度(mm)66-----
切込深度(mm)45°46-----
切断能力(mm)66-----
本体寸法(mm)284×202×205-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト