ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん機 粉体用小型集塵機

通常単価(税別)
213,259円
税込単価
234,585円
通常出荷日:7日目

【特長】・吸引した粉じんや粉体をフィルタで捕集し、クリーンエアを排出する装置です。・吸引した吸引物の一...

詳細を確認
  • トラスココード
    698-5414
  • 質量(g)
    29200.0
  • 材質1
    ステンレス
  • 電源(V)
    100
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 本体寸法(mm)奥行
    525
  • 本体寸法(mm)高さ
    490
  • 本体寸法(mm)幅
    350
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    5
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    5
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    67
  • 集じん容量(L)
    5.3
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.52

ご注意

  • 可燃性粉じん、爆発性粉じんの吸引不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KDC-US01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KDC-US01の仕様・寸法情報

トラスココード
698-5414
質量(g)
29200.0
材質1
ステンレス
電源(V)
100
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)奥行
525
本体寸法(mm)高さ
490
本体寸法(mm)幅
350
風量([[M3]]/min)50Hz
5
風量([[M3]]/min)60Hz
5
騒音値(dB(A))50/60Hz
67
集じん容量(L)
5.3
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.52
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDC-US01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,259円
( 234,585円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引した粉じんや粉体をフィルタで捕集し、クリーンエアを排出する装置です。
・吸引した吸引物の一部は自重で落下し、集じん皿に集積されます。
・2つの独自技術でフィルタ交換頻度を低減します。
・装置高さは約50cmと業界最小クラスで、一般的な作業台は70cm~1mであるため、作業台の下にも余裕をもって収納可能です。
・装置重量も約29kgと軽量設計です、不要な機構の削減により、大幅な軽量化に成功しました。
・装置表面のビスを極力減らした凹凸の無いデザインのため清掃性に優れております。
・筐体はステンレス製のため衛生的で、電装BOXとフィルタを外した装置下部の集じんBOXは丸ごと水洗いが可能です。
・装置内部と、装置外部の独自構造でハイパワーながら騒音値67dBを実現、室内で使用しても作業者に不快感を与えません、静音設計で作業者の ストレスを軽減します。
・新型ブラシレスモータの採用により、長寿命化を実現しました。
【用途】
・食品工場、医薬・化粧品工場、セントラルキッチンなど。
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 可燃性粉じん、爆発性粉じんの吸引不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機 粉体用小型集塵機の型番KDC-US01のページです。 型番KDC-US01に関する仕様情報を記載しております。
集じん機 粉体用小型集塵機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機 粉体用小型集塵機
ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03
ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
集塵機用ダクト
アームダクト
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格213,259円1,049,482円161,705円796,801円9,102円200,283円
通常出荷日7日目4日目4日目8日目7日目9日目
トラスココード698-5414116-3428116-2096336-0717217-8423416-1665
質量(g)29200.0980001600073000.0650.0009000.0
材質1ステンレススチールステンレス(SUS304)---
電源(V)100-----
周波数(Hz)50/6050/60-50/60--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました