ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬化促進剤 7109

通常単価(税別)
7,727
税込単価
8,500
通常出荷日:7日目

【特長】・手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です・高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能で...

詳細を確認
  • JANコード
    0079340017818
  • トラスココード
    695-1136
  • 質量(g)
    81.000
  • 材質1
    主成分:希釈溶剤パーフロロカーボン
  • 容量(ml)
    52
  • 推奨接着剤
    瞬間接着剤
  • 塗布後有効時間
    1分

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2959405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2959405の仕様・寸法情報

JANコード
0079340017818
トラスココード
695-1136
質量(g)
81.000
材質1
主成分:希釈溶剤パーフロロカーボン
容量(ml)
52
推奨接着剤
瞬間接着剤
塗布後有効時間
1分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2959405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727
( 8,500 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です
・高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です
・プラスチック材への使用に適します
【用途】
・不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進に
【材質】
・主成分:希釈溶剤パーフロロカーボン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化促進剤 7109の型番2959405のページです。 型番2959405に関する仕様情報を記載しております。
硬化促進剤 7109のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化促進剤 7109
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格7,7271,6585,6283,408 -2,552882
通常出荷日7日目4日目1日目4日目2日目1日目
JANコード007934001781869025453342036902545452716-49767425127114976742252082
トラスココード695-1136814-8150836-6447-814-8162378-4045
質量(g)81.00020.000130.00020.00020.00043.000
材質1主成分:希釈溶剤パーフロロカーボン主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系
容量(ml)52-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました